??
Baixar modelos em CAD
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
BALLUFF BOS 6K-UI-PR10-S75
HELP_VARIABLE
Empresa
Balluff
Descrição:
Sensores fotoeléctricos
Lista de peças
BALLUFF BOS 6K-UI-PR10-S75
VERF
Disponibilidade
Available
BC
Código do pedido
BOS02CZ
TC
Designação do artigo
BOS 6K-UI-PR10-S75
PX
Vista do produto
49408_01
ROT
Rotação
MOUNTING
Montagem
ICON
WEBINC
Família de produtos
W
Peso
0.02100 kg
TRAFFIC
Número de alfândega
85365019
TECH
Técnica. Detalhes
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Series = 6K, Dimension = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP/NPN/IO-Link NO/NC, Input function = Key disable on/off, Same function as button, Principle of operation = Photoelectric sensor, Principle of optical operation = Retroreflective sensor, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = 500 x 500 mm at 6 m, Range = 0.1...6 m, Connection = Connector, M8x1-Male, 4-pin, Housing material = ABS, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = CE, UKCA, cULus, WEEE
CAE
Previews
3D
Dimensão
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code